OBO unterstützt Missionsspital Diospi Suyana in Peru

Im Herbst 2021 erreichte OBO ein Hilferuf aus Peru: Das Hospital Diospi Suyana brauchte dringend Unterstützung, denn die gesamte elektrotechnische Infrastruktur musste erneuert und ausgetauscht werden. OBO reagierte sofort und sagte die Spende des dringend benötigten Materials so schnell wie möglich zu. Noch vor Weihnachten traten die mit OBO-Materialien gefüllten Seecontainer ihre Reise in das Andenland an.
Neue elektrotechnische Infrastruktur sichert medizinische Versorgung der Quechua-Indianer
Diospi Suyana ist ein Missionsspital in der peruanischen Andenstadt Curahuasi. Es liegt auf rund 2.650 m Höhe und bietet eine umfassende medizinische Hilfe für die zumeist unter Armut leidende Landbevölkerung. Es wurde 2007 in Zusammenarbeit des deutschen Ärzteehepaars Klaus-Dieter und Martina John mit der Hilfsorganisation „Diospi Suyana“ gegründet. Seitdem wurden hier über 427.000 Patienten behandelt. Das Krankenhaus verfügt über 100 Betten, 6 Operationssäle, zwei Intensivstationen, ein Labor und eine Röntgeneinrichtung, die auch mit einem Computertomographen ausgestattet ist. Auch eine Zahn- und Augenklinik auf dem Krankenhausgelände gehören dazu. Die exzellente Ausstattung mit modernsten Geräten, die dem Standard westlicher Medizin entsprechen, hat zum guten Ruf des Krankenhauses in ganz Peru geführt.
Zu den Zielen von Diospi Suyana gehören die Verbesserung der medizinischen Versorgung der Landbevölkerung durch ambulante und stationäre Betreuung der Patienten, die Ausbildung indigener Krankenschwestern, medizinische Dorfbesuche, die Zusammenarbeit mit bestehenden Gesundheitseinrichtungen des Staates sowie die Aufklärung der Patienten über Themen der Gesundheitsvorsorge und Behandlung.