Das kleinste und nachhaltigste Mitglied der UDHOME-Produktfamilie

Die UHDOME Bodentanks und Bodensteckdosen bringen Strom und Daten genau dorthin, wo sie gebraucht werden. Mit der UDHOME-ONE wird die Produktfamilie nun um ein neues und gleichzeitig ihr kleinstes Mitglied erweitert.
Äußerst platzsparend lässt sich die UDHOME-ONE Bodensteckdose in den Fußboden integrieren: Dafür sorgen die geringen Außenabmessungen von 140×140 mm und die niedrige Mindesteinbautiefe von 75 mm. Sie zeichnet sich außerdem durch eine hohe Belastungsfähigkeit von bis zu 15 kN auf großer und 3 kN auf kleiner Fläche aus.
Flexibel und zertifiziert
Besonders flexibel: Die UDHOME-ONE kann entweder mit einem Daten- und einem Stromanschluss oder mit zwei Stromanschlüssen bestückt werden. Der Stromanschluss erfolgt dabei über die OBO eigene Modul 45-Serie. Eine weitere Besonderheit: Auch bei eingestecktem Stecker kann der Deckel weiterhin geschlossen werden. Die kleinste Bodensteckdose der UDHOME Familie meistert die Trennung von Starkstrom und Daten problemlos und verfügt über ein entsprechendes VDE-Zertifikat.
Zwei Deckelausführungen für individuelle Ansprüche
Bei den OBO Unterflursystemen stehen maximale Funktionalität und höchster Designanspruch gleichermaßen im Fokus. Dem Designaspekt wird die UDHOME-ONE durch zwei unterschiedliche Deckelausführungen gerecht, die jederzeit problemlos ausgewechselt werden können. Der Deckel ist sowohl mit Bodenbelagsaussparung (15mm) als auch mit Dekorplatte erhältlich. Dabei ist es egal, welcher der beiden Deckel verwendet wird, die Höhe der Bodensteckdose muss nicht angepasst oder neu nivelliert werden. Die Ausführung der Kabel und Leitungen erfolgt über einen im Deckel integrierten Schnurauslass.
Die UDHOME-ONE ist als Edelstahl- und als Messing-Variante erhältlich, die zwei vormontierten Geräteträger sind in beiden Varianten aus Edelstahl.
Nachhaltig und langlebig
Auch im Punkt der Nachhaltigkeit überzeugt die UDHOME-ONE: Durch ihre geringe Einbautiefe kann sie in niedrigen Estrichen eingebaut werden. Das ermöglicht ein effizienteres Heizen, da eine Fußbodenheizung den Boden so schneller und gleichzeitig energiesparender aufheizen kann. Der Nachhaltigkeitsaspekt wurde auch bei der Verpackung der UDHOME-ONE berücksichtigt: Hierfür werden ausschließlich Papier und Pappe verwendet, auf Styropor-Schallkörper wird komplett verzichtet.
Ihre Langlebigkeit ist ein weiteres bestechendes Charakteristikum der UHDOME-ONE. Sie kann problemlos ein gesamtes Gebäudeleben lang verwendet werden.